igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
內部高度 [Hi]
40 mm
最大限度電線電纜直徑
37 mm

開放原則
可沿內弧半徑打開
內寬 [Bi]
40 mm
彎曲半徑 [R]
100 mm
文章結構:& 價格計算
固定點非行程中心點
mm
總價
TWD 178 / 鏈節加上增值稅和運費TWD 3,916
台灣無現貨,德國有現貨,通常可在20個工作日內出貨,如有提前到貨會盡快安排出貨。
零件清單
(1)能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : 157.040.100.0.+TWD 3,916
Energy tube R157 | Cost-effective protection against dirt and swarf, openable from both sides along the inner radius| Inner height: 40mm應用
igus-icon-check懸空應用
滑行應用
垂直懸掛
能量傳輸保護拖鏈
igus-icon-lieferzeit157.040.100.0.+40100