3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
DE-DE (TW)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
拖鏈
igus-icon-arrow-right
用於直線運動的拖鏈
igus-icon-arrow-right
Energy tube R168 | Cost effective, protection against dirt and swarf, openable along the outer radius | inner height: 50mm
Energy tube R168 | Cost effective, protection against dirt and swarf, openable along the outer radius | inner height: 50mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
內部高度 [Hi]
50 mm
最大限度電線電纜直徑
46 mm
開放原則
可沿外半徑打開
內寬 [Bi]
50 mm
彎曲半徑 [R]
100 mm
不確定是否合適?
igus-icon-lebensdauerrechner
計算產品使用壽命
產品選擇
產品說明
技術數據
下載
選擇安裝尺寸和類型:
igus-icon-dropdown-up
應用
igus-icon-check
懸空應用
滑行應用
懸掛
能量傳輸保護拖鏈
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
168.050.100.0.+
內寬 [Bi] [mm]
50
彎曲半徑 [R] [mm]
100
產品選擇
igus-icon-plus
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up