igus-icon-lieferung
24小時內發貨
igus-icon-lebensdauerrechner
線上產品使用壽命計算
igus-icon-cad-dateien
CAD文件 免註冊 免登入 免費下載
igus-icon-cart
(0)
商店
配置器
資訊
產業解決方案
服務
公司
我的聯繫窗口
TW(ZH)
拖鏈
電纜:
裝配電纜
軸承技術
線性科技
圓棒材與3D列印
經濟型自動化
工業 4.0
拖鏈
用於長行程的解決方案
經典系列——供應常備庫存
機器手臂與3維應用
易於安裝
拉鏈式包裝,快速填充
全能型,非常小/中等尺寸
防髒汙和碎屑,可打開
通用型模組化系統,用於所有應用
無塵室,安靜,高速
ESD系統
即插即用的拖鏈系統
全裝配拖鏈 readychain®
配件
模組化導槽系統
保護軟管
插頭型連接器
去應力元件去應力元件
尚未裝配的電纜
電纜:
控制電纜
數據電纜
匯流排電纜
同軸電纜
測量系統電纜
伺服電纜
馬達電纜
機械手臂拖鏈電纜
特種電纜
光纖電纜(FOC)
隨插即用耐彎曲電纜
網路線/乙太網路/光纖/現場匯流排電纜
感測器/致動器電纜
影像/視覺/匯流排技術
帶工業連接器的電纜
機械手臂拖鏈電纜
製造商標準
Allen Bradley
貝加萊B&R
包米勒 Baumüller
倍福Beckhoff
博世力士樂(Bosch Rexroth)
Control Techniques (CT)
丹納赫Kollmorgen / Danaher Motion
ELAU
發格(FAGOR)
發那科(FANUC)
適用於飛斯妥(Festo)
海德漢(Heidenhain)
路斯特 LTi DRiVES
三菱(Mitsubishi)
歐姆龍(Omron)
派克漢尼汾 Parker
標準電機SEW
西門子(Siemens)
所有製造商
配件
插頭型連接器
裝配電纜
AIDA Standard
機械手臂拖鏈電纜
帶工業連接器的電纜
網路線/乙太網路/光纖/現場匯流排電纜
感測器/致動器電纜
影像/視覺/匯流排技術
適用製造商 A - F
符合製造商標準的驅動電纜
Allen Bradley
貝加萊B&R
包米勒 Baumüller
倍福Beckhoff
博世力士樂(Bosch Rexroth)
Control Techniques (CT)
丹納赫Kollmorgen / Danaher Motion
Delta
ELAU
發格(FAGOR)
發那科(FANUC)
適用於飛斯妥(Festo)
Harmonic Drive
Hengstler
適用製造商 G - Z
海德漢(Heidenhain)
Jetter
KEB
Lahr
Lenze
LinMot
路斯特 LTi DRiVES
三菱(Mitsubishi)
NUM
歐姆龍(Omron)
Panasonic
派克漢尼汾 Parker
標準電機SEW
西門子(Siemens)
斯德博Stöber
Wittenstein
零配件
插入式連接器
Module Connect
Smart cable monitoring
乾式軸承(自潤式軸承,無給油軸承)
平面軸承, 軸襯套
帶法蘭的平面軸承
墊圈, 華司, 止推軸承
法蘭軸承
卡箍滑動軸承
活塞環
導輪
特殊軸承
塗層粉末
工程塑膠耐磨齒輪
魚眼軸承(端桿軸承)
魚眼軸承(桿端軸承)
軸承基座
雙關節
魚眼軸承球面軸承
法蘭軸承
連接球型關節軸承(水平L型、垂直直柱型)
和尚頭(向心關節軸承)
雙臂軸節接頭組合
滾珠軸承
自潤式滾珠軸承
附法蘭的徑向滾珠軸承
止推滾珠軸承/軸向滾珠軸承
法蘭滾珠軸承
連座軸承
鋁導輪BBT
其它設計
轉盤軸承
iglidur® PRT 轉盤軸承
直線導向及線性滑軌裝置
W 滑軌、導軌
N 扁平式滑軌 緊湊型滑軌
T 型滑軌、導軌
R 直線軸承
Q 直線方形滑軌
NT 伸縮滑軌、抽屜滑軌
驅動技術
螺桿驅動滑台模組
直線滑台和XY平台
皮帶滑台線性模組
螺桿技術
自潤式螺母
螺桿
馬達驅動滑台
用於直線運動的馬達驅動技術
單軸機器人
懸臂驅動機構
馬達控制系統
圓棒材
圓棒材
耐磨板材
中空圓棒材
耐磨片(耐磨膠帶)
3D列印
3D列印線材
選擇性鐳射燒結(SLS)材料
3D 列印服務
工業級3D列印光敏樹酯
機械手臂、線性滑台
機械手臂套件及組件
單軸機器人
線性機械手臂
單軸機械手臂
並聯式機械手臂 Delta
客製化龍門型機械手臂
自潤式齒輪
蝸輪
波形輪關節
波形輪
蝸齒減速機
諧波齒輪減速機
諧波式減速機
手臂關節(旋轉平台)
升降/旋轉元件
模組化齒輪箱系統(Apiro)
控制系統
控制系統
機械手臂加控制系統
含馬達的機械手臂關節(旋轉平台)
馬達(電機)
步進馬達
線性滑台+馬達+驅動器 drylin® E
Industrial Internet of Things
狀態監測| i.Sense
預測性維護| i.Cee
完整系統解決方案
News Highlights 2022
i.Sense EC.W -經濟型感測器
More smart highlights
配置、計算、模擬
前往到所有線上工具
運動塑膠 motion plastics®
占地 3,800 平方米的測試實驗室
線上工具
交貨時間
智慧4.0 - 智慧工程塑膠
易拖鏈 the-chain
拖鏈(方型護管、游動護管)
耐彎曲電線電纜 chainflex®
預裝配電纜 readycable®
全裝配拖鏈 readychain®
工程專案計畫
乾式軸承科技 dry-tech®
乾式軸承科技 iglidur®
魚眼軸承(端桿軸承) igubal®
免上油線性滑軌 drylin®
線性滑台、驅動技術 drylin®
自潤式螺桿 dryspin®
自潤式滾珠軸承、無油培林 xiros®
工程塑膠圓棒材 板材 iglidur® bar stock
轉盤軸承 iglidur® PRT
3D 列印
塑膠齒輪、工程塑膠齒輪
耐磨材料塗層服務
刀口輸送滾輪 Knife edge rollers
打樣與小批量生產
活塞環
低成本自動化 LCA
什麼是低成本自動化(LCA)?
低成本機械手臂 robolink®
線性滑台+馬達+驅動器 drylin® E
線性機械手臂
並聯式機械手臂 Delta
控制器、驅動器
產業應用
產品應用實例
A-G
農業機械
汽車行業
航太工業
飲料工業
自行車行業
無塵室(潔淨室)設備
建築材料製造
物料裝卸
攝影技術
洗車設備
堆肥廠
工程機械
橋式起重機(天車)
健身和復健
食品工業
傢俱/工業設計
流體技術
H-R
重型機械/廠房建設
室內天車
工業用車
碼頭設施
工具機
倉儲物流
醫療技術
摩托車、機車、重型機車
海上工程及油氣
液壓及氣體
包裝行業
塑膠射出機械
義肢
軌道技術
機械手臂
S-W
服務型機器人
污水處理廠
船舶建造
船舶岸電
太陽能產業
遊艇
鋼鐵廠
紡織工業
戲劇/舞台設施
輪胎生產
自動販賣機
風力發電廠
木材加工行業
3D列印機
3D列印技術
產業解决方案總覽
產品範圍
拖鏈實例
耐彎曲電線電纜chainflex®的實例
乾式軸承(軸襯套)iglidur®實用案例
工程塑膠圓棒材板材iglidur®實例
塑鋼魚眼軸承的實例
自潤式滾珠軸承xiros®實例
免上油線性滑軌drylin®實例
自潤式螺桿螺母的應用實例
輕量型機械手臂robolink®應用實例
應用領域
透過拖鏈實現長行程應用
帶有拖鏈的傾斜軸
曳引機(拖拉機)
CNC工具機加工中心
射出成型機械設備
針織橫機
旅客登機橋(空橋)
大幅面印表機
切割機
服務
聯繫
目錄/樣品
電子報
青年學子 YES program
交貨時間
產品服務
安裝服務
工程專案計畫
打樣與小批量生產
線上服務
線上工具
3D 列印服務
3D CAD 下載
下載最新資訊
部落格
igus® 學院
myigus
回饋
產品提升建議
客戶意見調查
igus®
關於德國易格斯igus® GmbH
igus® 背後的故事
igus® 經營理念
igus® 產品應用領域(產業)
研究和測試實驗室
igus® 永續發展
igus® 數位化
關於我們
認證及獎項
聯繫
職缺
展覽
新聞稿
地圖位置
成為我們的合作夥伴
經銷商
供應商
igus-icon-arrow-right
主頁面
igus-icon-arrow-right
e-chains®
igus-icon-arrow-right
Energy chains for linear motion
igus-icon-arrow-right
Energy chain Z300.2 series | with 2-chambers, split crossbar along the inner radius | inner height: 48.5mm
Energy chain Z300.2 series | with 2-chambers, split crossbar along the inner radius | inner height: 48.5mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1/4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
48.5 mm
最大電纜直徑
20 mm
Opening principle
Openable along inner radius
Inner width [Bi]
100 mm
Bend radius [R]
100 mm
不確定是否適用?
igus-icon-lebensdauerrechner
計算使用壽命
igus-icon-cad-dateien
下載CAD檔資料
產品選擇
產品描述
技術數據
下載
選擇安裝尺寸和類型:
igus-icon-dropdown-up
應用
igus-icon-check
懸空應用
滑動應用
懸空
拖鏈
產品代碼
igus-icon-copy-clipboard
產品代碼
產品選擇
igus-icon-plus
產品描述
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
在igus®購物
igus-icon-sortiment
線上10萬款產品可供選擇
igus-icon-24h-lieferung
24小時內
快速出貨
igus-icon-lieferung-1stueck
無最小訂購量
igus-icon-cad-dateien
CAD文件免費下載
igus-icon-gratismuster
免費樣品
igus-icon-beratung
諮詢時間
8:30-17:30
便利的付款方式
匯款/轉帳
匯款/轉帳
信用卡
PayPal
安全可靠
igus-icon-arrow-right
igus® - 為所有產業和領域提供產品
igus-icon-arrow-right
igus®提供品質保證
諮詢和協助
igus-icon-phone
04-2358-1000
igus-icon-mail
聯繫表
igus-icon-arrow-right
其他聯繫方式
評論和期望
igus-icon-arrow-right
客戶問卷
igus-icon-arrow-right
網站反饋意見
公司
加入我們
新聞媒體
展會
訂閱電子報
採購
成為經銷商
位置地圖
數據隱私條款
Cookie政策
法律聲明
隱私權政策
igus
®
2024
igus-icon-arrow-up