3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
DE-DE (TW)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
拖鏈
igus-icon-arrow-right
用於直線運動的拖鏈
igus-icon-arrow-right
Energy tube 7728B | Completed closed and for extremely long travels | Inner height: 32mm
Energy tube 7728B | Completed closed and for extremely long travels | Inner height: 32mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
內部高度 [Hi]
32 mm
最大限度電線電纜直徑
28 mm
開放原則
完全封閉(可從內外半徑兩側打開)
內寬 [Bi]
50 mm
彎曲半徑 [R]
125 mm
Article structure & price calculation
行程 ( mm )
固定點非行程中心點
info
抵消 (mm)
e-chain® 拖鏈長度 (mm)
info
鏈節數量
-
+
系統總數
-
+
總價
TWD 4,662
TWD 259 / 鏈節
加上增值稅和運費
台灣無現貨,德國有現貨,通常可在20個工作日內出貨,如有提前到貨會盡快安排出貨。
cart
加入購物車
cart
加入購物車
cart
加入購物車
pin
零件清單
(1)
能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : 7728B.05.125.0
TWD 4,662
Energy tube 7728B | Completed closed and for extremely long travels | Inner height: 32mm
不確定是否合適?
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
產品選擇
產品說明
技術數據
下載
選擇安裝尺寸和類型:
igus-icon-dropdown-up
應用
igus-icon-check
懸空應用
滑行應用
懸掛
能量傳輸保護拖鏈
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
7728B.05.125.0
內寬 [Bi] [mm]
50
彎曲半徑 [R] [mm]
125
產品選擇
igus-icon-plus
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up