3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
DE-DE (TW)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
拖鏈
igus-icon-arrow-right
用於直線運動的拖鏈
igus-icon-arrow-right
Energy chain 9850HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mm
Energy chain 9850HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
內部高度 [Hi]
80 mm
最大限度電線電纜直徑
74 mm
開放原則
可沿外半徑一側打開
內寬 [Bi]
75 mm
彎曲半徑 [R]
150 mm
Article structure & price calculation
行程 ( mm )
固定點非行程中心點
info
抵消 (mm)
e-chain® 拖鏈長度 (mm)
info
鏈節數量
-
+
系統總數
-
+
總價
TWD 15,147
TWD 1,377 / 鏈節
加上增值稅和運費
台灣無現貨,德國有現貨,通常可在20個工作日內出貨,如有提前到貨會盡快安排出貨。
cart
加入購物車
cart
加入購物車
cart
加入購物車
pin
零件清單
(1)
能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : 9850HD.07.150.0
TWD 15,147
Energy chain 9850HD series | Extra robust for extremely long travels | inner height: 80mm
不確定是否合適?
igus-icon-lebensdauerrechner
計算產品使用壽命
產品選擇
產品說明
技術數據
下載
選擇安裝尺寸和類型:
igus-icon-dropdown-up
應用
igus-icon-check
懸空應用
滑行應用
懸掛
能量傳輸保護拖鏈
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
9850HD.07.150.0
內寬 [Bi] [mm]
75
彎曲半徑 [R] [mm]
150
產品選擇
igus-icon-plus
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up