3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
DE-DE (TW)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
拖鏈
igus-icon-arrow-right
用於直線運動的拖鏈
igus-icon-arrow-right
Energy chain series E3.10 | Highly dynamic and suitable for cleanrooms | Inner height: 10mm
Energy chain series E3.10 | Highly dynamic and suitable for cleanrooms | Inner height: 10mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
內部高度 [Hi]
10 mm
最大限度電線電纜直徑
8 mm
開放原則
可沿外半徑打開
內寬 [Bi]
20 mm
彎曲半徑 [R]
15 mm
文章結構:& 價格計算
行程 ( mm )
固定點非行程中心點
抵消
mm
e-chain® 拖鏈長度
mm
鏈節數量
−
+
系統數量
−
+
總價
TWD 3,300
TWD 55 / 鏈節
加上增值稅和運費
可24-48小時內出貨(不含假日)
加入購物車
加入購物車
加入購物車
零件清單
(1)
能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : E3.10.020.015.0
TWD 3,300
Energy chain series E3.10 | Highly dynamic and suitable for cleanrooms | Inner height: 10mm
不確定是否合適?
igus-icon-lebensdauerrechner
計算產品使用壽命
igus-icon-gratismuster
索取免費樣品
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
產品選擇
產品說明
技術數據
線上工具
下載
選擇安裝尺寸與類型:
igus-icon-dropdown-up
應用
igus-icon-check
懸空應用
滑行應用
垂直懸掛
能量傳輸保護拖鏈
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
E3.10.020.015.0
內寬 [Bi] [mm]
20
彎曲半徑 [R] [mm]
15
產品選擇
igus-icon-plus
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
線上工具
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up