3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
DE-DE (TW)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
拖鏈
igus-icon-arrow-right
用於直線運動的拖鏈
igus-icon-arrow-right
ESD energy chain series 2500 | Openable along the outer radius| Inner height: 25mm
ESD energy chain series 2500 | Openable along the outer radius| Inner height: 25mm
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
內部高度 [Hi]
25 mm
最大限度電線電纜直徑
23 mm
開放原則
可沿外半徑打開
內寬 [Bi]
25 mm
彎曲半徑 [R]
55 mm
文章結構:& 價格計算
行程 ( mm )
固定點非行程中心點
抵消
mm
e-chain® 拖鏈長度
mm
鏈節數量
−
+
系統數量
−
+
總價
TWD 6,160
TWD 280 / 鏈節
加上增值稅和運費
台灣無現貨,德國有現貨,通常可在20個工作日內出貨,如有提前到貨會盡快安排出貨。
加入購物車
加入購物車
加入購物車
零件清單
(1)
能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : 2500.02.055.0.ESD
TWD 6,160
ESD energy chain series 2500 | Openable along the outer radius| Inner height: 25mm
不確定是否合適?
igus-icon-lebensdauerrechner
計算產品使用壽命
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
產品選擇
產品說明
技術數據
線上工具
下載
選擇安裝尺寸與類型:
igus-icon-dropdown-up
應用
igus-icon-check
懸空應用
滑行應用
垂直懸掛
能量傳輸保護拖鏈
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
2500.02.055.0.ESD
內寬 [Bi] [mm]
25
彎曲半徑 [R] [mm]
55
產品選擇
igus-icon-plus
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
線上工具
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
igus-icon-arrow-up