igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
內部高度 [Hi]
42 mm
最大限度電線電纜直徑
38 mm

開放原則
可沿內半徑和外半徑打開
內寬 [Bi]
50 mm
彎曲半徑 [R]
125 mm
文章結構:& 價格計算
固定點非行程中心點
mm
總價
TWD 464 / 鏈節加上增值稅和運費TWD 6,960
可2個工作天內出貨(不含假日)
零件清單
(1)能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : 7838C.05.125.0TWD 6,960
Energy tube 7838C | Fully enclosed, for long travel lengths | Inner height: 42mm應用
igus-icon-check懸空應用
滑行應用
垂直懸掛
能量傳輸保護拖鏈
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125