來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: A230CM-05-02
- 材質: iglidur® A230
- 形狀: 選購卡箍軸承
- 尺寸:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
iglidur® 卡箍轴承是为通过金属板固定轴而专门设计的。该材料专门为食品行业开发,由于其适合光学检测的颜色、低吸湿性,并符合FDA和欧盟10/2011标准,因此特别适用于接触食品的设备和工厂中。
不確定是否合適?