iglidur® M250 雙法蘭軸承,MCI

適合金屬板的軸饋通

iglidur® M250 雙法蘭軸承,MCI
iglidur® M250 雙法蘭軸承,MCI drawing
來自2 1
iglidur® M250 雙法蘭軸承,MCI
iglidur® M250 雙法蘭軸承,MCI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: MCI-02-02
  • 材質: iglidur® M250
  • 形狀: 選購卡箍軸承
  • 尺寸:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1718 in
    • b3 0.136 in
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
iglidur® 卡箍軸承是為通過金屬板固定軸而專門設計的。正因為如此,軸承在兩端都有法蘭。夾緊後,乾式科技軸承兩邊都可以安全地卡在金屬薄板上。
iglidur® 卡箍軸承是為通過金屬板固定軸而專門設計的。正因為如此,軸承在兩端都有法蘭。裝配後軸承兩邊都可以安全地卡在金屬薄板上。
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點