來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: MCM-03-02
- 材質: iglidur® M250
- 形狀: 卡箍軸承
- 尺寸:
- d1 3 mm
- d2 4.2 mm
- b3 2 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
iglidur® 卡箍軸承是為通過金屬板固定軸而專門設計的。正因為如此,軸承在兩端都有法蘭。裝配後軸承兩邊都可以安全地卡在金屬薄板上。
iglidur® 卡箍軸承是為通過金屬板固定軸而專門設計的。正因為如此,軸承在兩端都有法蘭。裝配後軸承兩邊都可以安全地卡在金屬薄板上。
不確定是否合適?