來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: K230CM-05-02
- 材質: iglidur® K230
- 形狀: 卡箍軸承
- 尺寸:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- Low humidity absorption
- Temperature resistance
- Chemical resistance
- Corrosion-resistant
iglidur® 卡箍轴承是为通过金属板固定轴而专门设计的。正因为如此,轴承在两端都有法兰。装配后轴承两边都可以安全地卡在金属薄板上。
与iglidur®M250卡箍轴承相比,iglidur® K230材料具有更低的吸湿性和更大的弹性。
应用领域:
汽车工业、机械工程、家具设计、航空、铁路技术
不確定是否合適?