來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: A181PFFM-0608-06
- 材質: iglidur® A181PF
- 形狀: 選購法蘭軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- PTFE-free
- Good wear resistance at room temperature
- Suitable for high speeds
- Low humidity absorption
- High media resistance
- Extremely resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impact
- Resistant to dirt and dust
- FDA-compliant
- EU 10/2011-compliant
# iglidur® A181PF|食品接触通用型轴承
不含聚 PTFE ,基于经过实际验证的 iglidur A181 材料开发。iglidur® A181PF 同时满足 FDA 以及欧盟 10/2011 EC 食品接触合规要求。蓝色外观也可满足食品行业普遍要求的"可视识别性"。该材料的机械性能、耐温性及耐介质性能与 iglidur® A180 基本相当,在绝大多数工况条件下,iglidur® A181PF 的耐磨性能甚至更优。典型应用领域
饮料行业
食品行业
医疗技术
您可以在这里找到更多可能的应用:
行业解决方案
使用我们的过滤选项查找合适的产品
公差和测量系统
iglidur® 滑动轴承的安装尺寸和公差取决于材料和壁厚。吸湿性和热膨胀对材料起着决定性作用。 吸湿性低的滑动轴承可以用较小的轴承游隙进行安装。 以下适用于壁厚的情况:轴承越厚,轴承间隙必须越大。 测试方法
安装
iglidur® 滑动轴承为压配合轴套。内径只有在压入外壳孔后才会以相应的公差设定。 压配过盈量最大为内径的2%。这样可确保轴承的牢固压配。避免轴承座中的轴向或径向窜动。
iglidur® - 安装、粘接、加工
不含聚 PTFE ,基于经过实际验证的 iglidur A181 材料开发。iglidur® A181PF 同时满足 FDA 以及欧盟 10/2011 EC 食品接触合规要求。蓝色外观也可满足食品行业普遍要求的"可视识别性"。该材料的机械性能、耐温性及耐介质性能与 iglidur® A180 基本相当,在绝大多数工况条件下,iglidur® A181PF 的耐磨性能甚至更优。典型应用领域
饮料行业
食品行业
医疗技术
您可以在这里找到更多可能的应用:
行业解决方案
适用场合:
| 不适用场合:
|
公差和测量系统
iglidur® 滑动轴承的安装尺寸和公差取决于材料和壁厚。吸湿性和热膨胀对材料起着决定性作用。 吸湿性低的滑动轴承可以用较小的轴承游隙进行安装。 以下适用于壁厚的情况:轴承越厚,轴承间隙必须越大。 测试方法
安装
iglidur® 滑动轴承为压配合轴套。内径只有在压入外壳孔后才会以相应的公差设定。 压配过盈量最大为内径的2%。这样可确保轴承的牢固压配。避免轴承座中的轴向或径向窜动。
iglidur® - 安装、粘接、加工
不確定是否合適?