來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: FPFFM-0608-06
- 材質: iglidur® FPF
- 形狀: 法蘭型直線軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- 更多 iglidur® FPF 個零件
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- Conductive and PTFE-free
- Reduces maintenance and lubrication costs
- Similar tribological specifications compared to iglidur F, depending on the application
新型iglidur FPF材料不仅具有导电性,特别适用于有防静电要求的应用,而且不含PTFE。
不確定是否合適?