iglidur® XPF, flange bearing, mm - XPFFM

iglidur® XPF, flange bearing, mm - XPFFM
iglidur® XPF, flange bearing, mm - XPFFM drawing
來自2 1
iglidur® XPF, flange bearing, mm - XPFFM
iglidur® XPF, flange bearing, mm - XPFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: XPFFM-0304-05
  • 材質: iglidur® XPF
  • 形狀: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • PTFE-free
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Excellent wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846
# iglidur® XPF|耐化学与耐高温专用材料,耐压可达 150 MPa
iglidur® X 设计用于比其他 iglidur® 轴承更高的速度,因为它具有耐高温性、高抗压强度和耐化学性。典型应用案例

饮料行业
木工行业
塑料机械
航空航天
无尘室

点击此处查看更多应用:
行业解决方案

 
适用场合:
  • 当需要负载达150MPa时
  • 用于高温下在不锈钢上做直线运动
  • 通用型的化学抗性
  • 适用于耐高温从 -100°C至+250°C (短暂运行时耐高温达+315°C)
  • 极低的吸水性
  • 适用于任何温度范围,有良好的耐磨损性能
不适用场合:
使用我们的过滤选项查找合适的产品

公差和测量系统
iglidur® 滑动轴承的安装尺寸和公差取决于材料和壁厚。无论哪种材料,吸湿性和热膨胀都非常重要。具有低吸湿性的滑动轴承在设计时可以允许有较小的轴承间隙。壁厚的规则是:轴承壁越厚,轴承间隙必须越大。测试方法

装配
iglidur® 滑动轴承是压入式轴承。轴承的内径只有在轴承压入具有正确公差的轴承座孔后才可以调节。压配过盈量最大为内径的2%。这样才能确保轴承的牢固压配,同时防止轴承在轴承座中轴向或径向移动。
iglidur® - 组装、粘合、加工
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢