來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: ECO-GFM-0810-09
- 材質: iglidur® ECO-G
- 形狀: 選購法蘭軸承
- 尺寸:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9 mm
- b2 1 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
不確定是否合適?

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net