iglidur® FPF, flange bearing, mm

iglidur® FPF, flange bearing, mm
iglidur® FPF, flange bearing, mm drawing
來自2 1
iglidur® FPF, flange bearing, mm
iglidur® FPF, flange bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: FPFFM-0608-06
  • 材質: iglidur® FPF
  • 形狀: 法蘭型直線軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • Conductive and PTFE-free
  • Reduces maintenance and lubrication costs
  • Same or better tribological properties compared to iglidur F, depending on the application

新型iglidur FPF材料不仅具有导电性,特别适用于有防静电要求的应用,而且不含PTFE。

不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢