來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: HPFFM-0304-05
- 材質: iglidur® HPF
- 形狀: 選購法蘭軸承
- 尺寸:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- PTFE-free
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent wear resistance at high temperatures
- Suitable for very high speeds
- Excellent coefficient of friction
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® HPF|耐介质耐久型材料
iglidur® HPF 为不含 PTFE 的材料,在极端环境条件下要求长使用寿命时,该材料为首选。该材料具备极高的耐磨性能,同时拥有优异的耐温与耐介质性能,应用场景并不局限于包装、食品以及汽车行业。典型应用领域
自动售货机
饮料行业
纺织业
包装行业
点击此处查看更多应用:
行业解决方案
适用场合:
| 不适用场合有哪些?
|
公差和测量系统
iglidur® 滑动轴承的安装尺寸和公差取决于材料和壁厚。无论哪种材料,吸湿性和热膨胀都非常重要。具有低吸湿性的滑动轴承在设计时可以允许有较小的轴承间隙。壁厚的规则是:轴承壁越厚,轴承间隙必须越大。测试方法
装配
iglidur® 滑动轴承是压入式轴承。轴承的内径只有在轴承压入具有正确公差的轴承座孔后才可以调节。压配过盈量最大为内径的2%。这样才能确保轴承的牢固压配,同时防止轴承在轴承座中轴向或径向移动。
iglidur® - 组装、粘合、加工
不確定是否合適?