來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: XPFFM-0304-05
- 材質: iglidur® XPF
- 形狀: 選購法蘭軸承
- 尺寸:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- PTFE-free
- Excellent wear resistance at high temperatures
- Suitable for extremely high speeds
- Very low moisture absorption
- Excellent wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Electrically conductive
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
# iglidur® XPF|耐化学与耐高温专用材料,耐压可达 150 MPa
iglidur® X 设计用于比其他 iglidur® 轴承更高的速度,因为它具有耐高温性、高抗压强度和耐化学性。典型应用案例
饮料行业
木工行业
塑料机械
航空航天
无尘室
点击此处查看更多应用:
行业解决方案
使用我们的过滤选项查找合适的产品
公差和测量系统
iglidur® 滑动轴承的安装尺寸和公差取决于材料和壁厚。无论哪种材料,吸湿性和热膨胀都非常重要。具有低吸湿性的滑动轴承在设计时可以允许有较小的轴承间隙。壁厚的规则是:轴承壁越厚,轴承间隙必须越大。测试方法
装配
iglidur® 滑动轴承是压入式轴承。轴承的内径只有在轴承压入具有正确公差的轴承座孔后才可以调节。压配过盈量最大为内径的2%。这样才能确保轴承的牢固压配,同时防止轴承在轴承座中轴向或径向移动。
iglidur® - 组装、粘合、加工
iglidur® X 设计用于比其他 iglidur® 轴承更高的速度,因为它具有耐高温性、高抗压强度和耐化学性。典型应用案例
饮料行业
木工行业
塑料机械
航空航天
无尘室
点击此处查看更多应用:
行业解决方案
适用场合:
| 不适用场合:
|
公差和测量系统
iglidur® 滑动轴承的安装尺寸和公差取决于材料和壁厚。无论哪种材料,吸湿性和热膨胀都非常重要。具有低吸湿性的滑动轴承在设计时可以允许有较小的轴承间隙。壁厚的规则是:轴承壁越厚,轴承间隙必须越大。测试方法
装配
iglidur® 滑动轴承是压入式轴承。轴承的内径只有在轴承压入具有正确公差的轴承座孔后才可以调节。压配过盈量最大为内径的2%。这样才能确保轴承的牢固压配,同时防止轴承在轴承座中轴向或径向移动。
iglidur® - 组装、粘合、加工
不確定是否合適?