iglidur® J2,套筒軸承,毫米

環保、通用、性價比高

iglidur® J2,套筒軸承,毫米
iglidur® J2,套筒軸承,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® J2,套筒軸承,毫米
iglidur® J2,套筒軸承,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: J2SM-0608-06
  • 材質: iglidur® J2
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 環保、通用、性價比高
  • 良好的機械性能,強勁
  • 經濟實惠
  • 對液體介質有很好的抗性

iglidur J2 |環保、通用、優惠

iglidur J2 具有與 iglidur J 和類似材料相當的良好通用耐化學性。零星移動應用中的機械技術規格較好,但相較之下,摩擦係數和損耗顯著降低。與所有 iglidur 材料一樣,iglidur J2 不含 PFOA。

典型應用領域

  • 摩托車/踏板車
  • 機器人產業

什麼時候使用它?

  • 當需要低吸濕性和良好耐化學性且主要是靜態負載時
  • 當需要在潮濕環境中使用低pv值的低成本材料時
  • 當軸承點有基本潤滑時

我什麼時候不使用它?

  • 如果需要非常耐磨耗的材料來連續乾式運行
  • 如果低吸濕性和耐化學性起次要作用
  • 如果需要高溫和耐化學物質
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點