iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM

For continuous direct sunshine

iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM
iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM drawing
來自2 1
iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM
iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: JUVSM-0608-08
  • 材質: iglidur® JUV
  • 形狀: 選購襯套、平面軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 8 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • UV-stabilised
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
如今,軸承不僅以簡單的襯套形式出現,而且還以特殊用途的特殊形式出現,在某些情況下,軸承會長時間暴露在紫外線輻射下。因此,igus®開發了一種新材料:iglidur ® J UV。新型黑色材料的摩擦、磨損等摩擦學技術規範與非常耐磨耗的標準材料iglidur J相當。供選擇。由 iglidur J UV 製成的軸承可提供 iglidur J 之前所有標準尺寸以及單獨設計的特殊零件。
不確定是否合適?

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

蕭正原 Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #108

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點