來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: N54SM-0608-06
- 材質: iglidur® N54
- 形狀: 選購襯套、平面軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 採用可再生資源的生物高分子材料
- 基於可再生資源
- 適用面廣
- 免上油免保養
iglidur N54 |基於可再生原料的生物聚合物
iglidur N54 是第一種主要基於生物聚合物的 iglidur 材料。除了所有 iglidur 材料都已免潤滑這一事實之外,這是朝著積極的環境平衡邁出的又一步。良好的摩擦係數與產品使用壽命相結合,允許系列在偶爾移動的應用中使用,使這種材料在 iglidur 產品範圍中佔有一席之地。
典型應用領域
- 機械工業
- 家具/工業設計
我什麼時候使用它?
- 適用於低到中負載的零星移動應用
- 對於幾乎靜態負載
- 當產品的環境平衡需要優化時
我什麼時候不使用它?
- 如果需要通用標準材料
- 如果有高頻率的運動並且持續持續
- 如果溫度升高
不確定是否合適?