乾式軸承 iglidur® G材質,法蘭型軸承座(兩孔位),mm

全能經典材料,具有卓越的性價比

乾式軸承 iglidur® G材質,法蘭型軸承座(兩孔位),mm
乾式軸承 iglidur® G材質,法蘭型軸承座(兩孔位),mm drawing
來自2 1
乾式軸承 iglidur® G材質,法蘭型軸承座(兩孔位),mm
乾式軸承 iglidur® G材質,法蘭型軸承座(兩孔位),mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: GFL-20
  • 材質: iglidur® G
  • 形狀: 法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 20 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 高耐磨損性
  • 耐灰塵和髒汙
  • 經濟實惠
iglidur®——免保養的雙孔法蘭型軸承座
 
採用這種設計,可在無法達到推薦的軸承座孔公差的位置使用 iglidur® 乾式軸承。 軸承的設計可實現高負載,但對軸承座有最小的精度要求。
 
乾式軸承 iglidur® G材質 法蘭型軸承座(兩孔位)可滿足各種不同的需求。 該材質應用層面非常廣泛,堪稱“全能型”材質。 典型的應用包括中到高負載、中等表面速度和中等溫度的應用。 乾式軸承G材質是iglidur® 複合材料中的全能型材質。 它在一般特性、機械、熱和摩擦性能等所有技術方面都表現卓越,堪稱為經典型材質。
  • 非常好的耐磨性
  • 重量輕
  • 免上油
 
適用場合:
  • 當需要擰上的法蘭軸承時
  • 當卡箍軸承的接觸面積不夠時
  • 當存在極高的吸收公差時
  • 當壓配軸承的緊配合無法提供充足的軸向緊固時
不適用場合:
  • 當需要附加的角度對準校對時
  • 當不可以透過螺絲連接時
  • 當需要大的導向長度時
Use our filter options to find the suitable product

裝配
 
根據負載考慮各種固定方法。 對於低徑向負載,只需用兩個螺栓將 iglidur® 法蘭型軸承座安裝在同一面就夠了。 對於較大的徑向負載,建議用負載方向的加強面上的一個孔來支承 iglidur® 法蘭型軸承座。 該孔允許大公差,因為它僅作為 iglidur® 法蘭型軸承座的附加支撐。為了實現軸承更大的徑向負載,iglidur® 法蘭型軸承座可壓配合到公差為 H 的推薦軸承座中。 附加的螺栓確保軸承與軸承座的匹配。安裝 iglidur® 免上油法蘭型軸承座時無需特殊工具或設備。 在安裝過程,即使在具有多個軸承的軸上對準校對軸承也是很容易的。
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢