簡介需要什麼?
需求:
新創公司 Kuantom 開發了一款調製雞尾酒的機器。igus協助Kuantom開發漏斗系統和乳化軸,其中使用了iglidur滑動軸承。這些設備必須面臨某些挑戰,其中包括
產業:餐飲、食品/飲料業
客戶的成功:iglidur滑動軸承和xiros 滾珠軸承如同雙人組合,確保完美的雞尾酒。它們經久耐用且不需潤滑,這意味著飲料不會受到污染。
最初,Kuantom 尋找金屬軸承。然而,他們很快就面臨金屬軸承需要上潤滑油的問題。Kuantom 希望避免使用潤滑劑,這樣就不會有潤滑劑接觸到飲料的風險。
他們也考慮過其他的解決方案,但由於耐用性或成本的原因,這些方案都不可行。因此,決定使用100% 不含潤滑油的 塑膠解決方案。
這時候,igus 的技術支援和銷售團隊開始發揮作用。從選擇產品到實際整合到現有應用中,解決方案很快就找到了。
雞尾酒乳液模組由直流馬達驅動,馬達上安裝了一個黃銅軸。此軸嵌入塑膠外殼中。然而,此軸與注塑成型的塑膠外殼之間的摩擦力太大。使用 iglidur滑動軸承後,摩擦力和組裝工作都 大幅降低。乳化液模組可完全拆卸,必須在包含雞尾酒的漏斗中以高達 10,000rpm 的速度旋轉。乳化軸的下端裝有一個xiros 滾珠軸承,封裝在矽膠外殼中。它滿足了所有性能要求,可輕鬆集成到現有的解決方案中。此外,由於軸承運轉非常平穩,因此提高了旋轉的穩定性。
副協理/乾式科技軸承
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net