chainfix 金塊 CFN

chainfix 金塊 CFN
  • 通用電纜固定在 C 型材中或夾在標準標準導軌上 35
  • 簡單的應力消除 - 預先組裝的電纜紮帶
  • 極小的空間需求
  • 安裝容易,不需任何螺絲或工具
  • 可根據能量鏈填充進行不同的調整

產品特色

適用於下列系統: 何時服用: 哪些情況不需要使用? 組裝索引可定義的拉伸強度 參考價格 模組化 動態
E2/000、R2 電子管、E6、T3 適用於狹小空間與中等加速度的簡單應用,為低成本、快速去應力的解決方案。也可作為單件購買用於靜態應用,例如用於電氣櫃中。對於高負載 + - ⬤⭘⭘YES 高的

選項 1 | C-Profile 的 CFN 金塊

CFN 尼龍束線帶
產品料號 適用於下列緊固件 最大限度電線電纜直徑 [mm]A [mm]
CFN.20 92.42 ... /92.42 ... E 2010.8
CFN.30.52 92.52 ... /92.52 ... E 3016.8

選項 2 | CFN 金塊用於標準軌道

CFN 尼龍束線帶
產品料號 適用於下列緊固件 最大限度電線電纜直徑 [mm]A [mm]
CFN.20.N35 標準軌道 35 2020

適用產品

拖鏈線上商店
前往線上商店
chainflex® 耐彎曲電線電纜
前往線上商店

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢