1. 可提供法蘭或直角接頭 2. 可以把不同的彎曲半徑和運動方向結合在一起 3. 全封閉 4. 卓越的防污垢和碎屑性能 5. 高性價比設計,適用於複雜運動 6. 可實現在任意位置拆分和連接 7. 高抗張強度
對於E333系列,彎曲半徑加倍 行程:S 節距:14,5 mm 每米鏈節數: 69(1000,,5 mm) 尺寸:10mm Ba: 34 mm 拖鏈長度:S/2 + K
应用实例 3D-CAD 訂購樣品,目錄和CD-ROM 拖链专家致电 使用寿命计算 PDF文件 詢問產品專家
应用igus®产品的设计
可提供2種接頭供選擇
幾個彎曲半徑
装配说明
技术说明
去应力元件
選項 1 法蘭接頭
選項 2 直角接頭
聯絡窗口
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明