機器手臂<br>配置器

適用於機械手臂應用的多軸拖鏈 - triflex® R

線上商店

triflex ® R 商店

產品資訊

triflex® R 產品資訊

服務、影片、建議...

技術諮詢

2套配置器

配置器
機械手臂新品

新產品總覽

點此連至創新產品頁面

免費TRC和TRE樣品

TRC TRE樣品
  • 歡迎親自驗證產品品質
  • 這些樣品提供了光是看圖片無法獲得的額外資訊
  • 5節TRE.50.080.0.B
  • 4節 TRC.50.080.0
  • 1 個固定座加上去應力元件TR.50.01

Scara機械手臂的供能系統

SCARA機械手臂電纜保護解決方案標準產品,2023年

SCARA 電纜解決方案

  • 標稱底部寬度29mm(內緣)
  • 尺寸23 & 36mm 預計未來上市
  • 用於Scara 機械手臂上波紋浪管 的強化支撐
  • 易於維修更換
  • 旋轉安裝
  • 用於延長用Scara機械手臂上既有波紋浪管的產品壽命。
乾淨的 SCARA 電纜解決方案

乾淨的 SCARA 電纜解決方案

  • 適用於無塵室,經IPA單位認證為ISO 等級 2
  • 安全導引無塵室電纜和管線
  • 易於裝配的e-skin® soft
  • 所有零件均可單獨更換
  • 旋轉安裝
  • igus®無塵室測試實驗室已執行超過2,000,000次的循環測試

應用領域 + 客戶應用範例

triflex® R 應用

其他機械手臂應用產品

TRX 革命性地改變了機械手臂的供能系統

  • TRX擴充了triflex® R 系列的功能,現在也具有伸縮功能
  • 由於其專利設計,TRX鏈節間**的回縮補償率高達36%,**不易斷裂或失去耐扭轉性。
  • TRX內部裝有橡皮筋,可使鏈節回縮,並且可透過調整橡皮筋的張力****來調節回縮力
  • 與拖鏈回縮系統 (RSP) 的解決方案相比**,重量減輕高達 83%**
  • TRX系列產品目前與 TRE.60.087.0.B 100% 相容,其他規格的拖鏈也是
chainflex® 機器手臂專用電纜

chainflex® 機械手臂電纜

readychain®即裝即用的機械手臂專用電纜

triflex ® R 全裝配拖鏈

readycable® 預裝配機械手臂專用電纜

預裝配 readycable® 機械手臂專用電纜

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Marcus Weng
翁茂實 Marcus Weng

產品副理/工業機器人

+886 905 508 050聯繫我們

出貨及諮詢