可即時安裝的 triflex® R 焊接套件

用於焊接機器人的預裝軟管包

triflex® readychain® 軟管包

焊接1-3軸

RRC.S.001
  • 1 公尺 TRLF.85.135.0 包括連接元件
  • 焊接電纜 (2x35 mm² + 1x25 mm²) 包括多接點焊接連接器 TSB 和 TSS
  • 控制電纜 (18x0.75 mm² + 5x0.75 mm²) 含兩側矩形接頭
  • 焊接控制電纜 (5x2x0.5 mm²) 含兩側矩形插頭
  • 3x 水管 - DN12 紅色、綠色、藍色 - 包括兩側的接頭

焊接3-6軸

RRC.S.002 禮服包
  • 1m TRC.85.135.0 包括保護器和安裝支架
  • 焊接電纜 (2x35 mm² + 1x25 mm²) 包括多接點焊接連接器 TSB 和 TSS
  • 控制電纜 (18x0.75 mm² + 5x0.75 mm²) 包括圓形插頭和矩形插頭
  • 焊接控制電纜 (5x2x0.5 mm²) 包括兩側矩形插頭
  • 3 x 軟管 - DN12 紅色、綠色、藍色 - 包括兩側的接頭

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢