1.KMA,可提供法蘭或直角接頭 2. 可以把不同的彎曲半徑和運動方向結合在一起 3. 全封閉 4. 卓越的防污垢和碎屑性能 5. 高性價比設計,適用於複雜運動 6. 可實現在任意位置拆分和連接 7. 高抗張強度
**与链长相符计算长度免固定架
行程:S 節距:14,5 mm 每米鏈節數: 69(1000,5 mm) 尺寸:10mm Ba: 34 mm 拖鏈長度:S/2 + K
取決於附加負載時的架空長度 X軸:架空長度FLB/FLG(m) Y軸:附加負載(kg/m) 低刻度:行程以米為單位 FLB=安全塌腰架空長度 FLG = 直線架空長度 提示:僅適用于單軸運動的架空長度!
应用实例 3D-CAD 訂購樣品,目錄和CD-ROM 拖链专家致电 使用寿命计算 PDF文件 詢問產品專家
应用igus®产品的设计
3 種安裝架型號
幾個彎曲半徑
可提供內部分隔
设计说明更多信息请见“架空应用”
装配说明
技术说明
去应力元件
選項 1:分隔片
呼叫配置
對於易格斯Triflex®系統的內部分隔,可自由提供適用的分隔片。 垂直和水準分隔均可。 如果每隔一個鏈節裝配一個分隔片並旋轉90,可以把拖管內腔細分為四個區域。 我們建議訂購預裝配的拖管,因為只有在拆卸拖管後才能進一步裝配拖管。
選項 1 法蘭接頭
選項 2 直角接頭
選項 3:KMA接頭
聯絡窗口
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明