1.極小節距,運行極度安靜(33連節/米)
可提供內寬Bi: 25 - 125 mm 可提供彎曲半徑 R: 55 - 250 mm 節距:46 mm/鏈節 = 33 鏈節數/m
淘汰型號 對於新設計,我們建議使用經新技術優化的E2迷你型10系列拖鏈 老型號10系列可選,庫存數量有限 產品支援和庫存將從2012年開始有所限制。如有任何疑問,請聯繫您的易格斯聯繫人 謝謝您的理解 對於E2迷你型10系列
所要求的間隙高度是 HF=H+25毫米(在1,5千克/米的附加載荷下),這適用於所有類型的應用 如果安裝空間有嚴格限制,請諮詢易格斯
**与链长相符计算长度免固定架
A1=移動端 , A2=固定端 節距:30,5 mm 每米鏈節數= 33 拖鏈長度 = S/2 + K
架空長度與填充重量 X 軸:架空長度(米)FLB/FLG Y 軸:填充重量(千克/米)刻度下段:行程 S(米)FLB = 帶准許凹陷的架空FLG = 上層平直的架空
应用实例 3D-CAD 訂購樣品,目錄和CD-ROM 拖链专家致电 使用寿命计算 PDF文件 詢問產品專家
应用igus®产品的设计
可提供內部分隔
工程塑料接頭
2.可提供鋼制接頭
帶定位銷的接頭
2種寬度,8種彎曲半徑
装配说明
其他安装型号
技术说明
去应力元件
選項 1:分隔片
呼叫配置
標準安裝架
鋼制接頭,一片式
鋼制接頭,兩片式
帶耐磨滑條的一片式導向槽橫截面 (請見選型表中的尺寸C和D)
聯絡窗口
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明