E2 mini - 一件式和兩件式 - 小至中等尺寸

系列 10

10 系列電纜拖鏈,具鉸接鏈節與 18 尺寸標示。

系列 11.031

igus 拖鏈,尺寸 23。

11.080 系列

e-chain 能量鏈,具有多個鏈節並標示尺寸 28。

系列 11.1/11.2

e-chain 鏈節,尺寸為 41。

系列 14

14 系列拖鏈,具有多個鏈節與 20 尺寸標示。

系列 B15i

igus B15i 系列拖鏈,帶有多個連接鏈節與側邊連接件。

系列 B17i

塑膠拖鏈的側視圖,顯示 igus 32 的彎曲弧度。

F17 系列

F17 系列拖鏈,32 節。

可從外部單面打開

系列 B15

igus B15 系列拖鏈,搭配標準元件與 17 標示。

B17 系列

B17 拖鏈,帶有 Standard 標示和 32 尺寸。

單/雙部分電子鏈®

  • 節距小,運轉順暢
  • 高抗扭性
  • 雙止動系統及大型螺栓可延長使用壽命
  • 優化重量/穩定性比率
  • 易於組裝
  • 廣泛的內部佈局

典型應用產業

  • 建築機械
  • 搬運設備
  • 設備
  • 包裝機械
  • 紡織機械
  • 車輛製造
  • 木工機械
  • 玻璃機械
  • 機械製造
  • 一般機械工程等

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢