页面不可提供。
请确保您的浏览器可执行Java语言。
请等待页面被完全下载
導管夾
這些管夾用於在
一般設備及安裝過程中安裝及連接PMA軟管
它們特別適合安裝靜態軟管。
特點:
符合DIN3016要求
合成橡膠 - 不含鹵素
溫度範圍:
-50℃ 至 +105℃
搜索
購物車
快速订购
Home
> 拖鏈系統
> 產品一覽
> PMA 保護軟管及附件
> SGB - 管夾
SGB - 管夾
導管夾
這些管夾用於在
一般設備及安裝過程中安裝及連接PMA軟管
它們特別適合安裝靜態軟管。
特點:
符合DIN3016要求
合成橡膠 - 不含鹵素
溫度範圍:
-50℃ 至 +105℃
A [mm]:
B [mm]:
D [mm]:
螺紋(公制) :
安裝PMAFLEX NW :
產品代號 :
聯絡窗口
訂購樣品,目錄和CD-ROM
PDF文件
條件與條款
地址
注意事項
資料隱私保密聲明