页面不可提供。
请确保您的浏览器可执行Java语言。
请等待页面被完全下载
514:六角形鎖緊螺絲
這些鎖緊螺母適合在外殼或配電箱中沒有螺紋孔時進行精確密封。
特點:
公制螺紋產品:
PA-GF
- PG螺紋產品:
PS
不含鹵素,磷和鎘
IP54
運行溫度範圍:
-20°C 至 +60°C; 短期:+100 °C
材料:
高級聚醯胺玻璃纖維,淺灰色
搜索
購物車
快速订购
Home
> 拖鏈系統
> 產品一覽
> PMA 保護軟管及附件
> 514 - 螺塞
514 - 螺塞
514:六角形鎖緊螺絲
這些鎖緊螺母適合在外殼或配電箱中沒有螺紋孔時進行精確密封。
特點:
公制螺紋產品:
PA-GF
- PG螺紋產品:
PS
不含鹵素,磷和鎘
IP54
運行溫度範圍:
-20°C 至 +60°C; 短期:+100 °C
材料:
高級聚醯胺玻璃纖維,淺灰色
d2 [mm]:
H [mm]:
安裝PG / M :
產品代號 :
聯絡窗口
訂購樣品,目錄和CD-ROM
PDF文件
條件與條款
地址
注意事項
資料隱私保密聲明