页面不可提供。
请确保您的浏览器可执行Java语言。
请等待页面被完全下载
VOH:柔性,極重型
VOH - 僅用於靜態應用
堅固型設計使得PMAFLEX拖管VOH型號具有出色的耐衝擊性和抗拉強度 在美國 在美國市場,這種型號的軟管也允許在機器或系統的室外安裝應用(最小內徑17毫米) 由於出色的防火阻燃性,該產品提供了最高的機械保護性能
特點:
經過專門改進的6號聚醯胺
良好的自阻燃性
不含鹵素和鎘
高抗衝擊性和抗拉強度
高度的固有剛性和壓縮強度
運行溫度範圍:
-40°C 至 +105°C;
短期:
+150 °C
化學抗性:
可耐受燃料,礦物油,油脂,弱酸和弱鹼等等
搜索
購物車
快速订购
Home
> 拖鏈系統
> 產品一覽
> PMA 保護軟管及附件
> PMAFLEX VOH
PMAFLEX VOH
VOH:柔性,極重型
VOH - 僅用於靜態應用
堅固型設計使得PMAFLEX拖管VOH型號具有出色的耐衝擊性和抗拉強度 在美國 在美國市場,這種型號的軟管也允許在機器或系統的室外安裝應用(最小內徑17毫米) 由於出色的防火阻燃性,該產品提供了最高的機械保護性能
特點:
經過專門改進的6號聚醯胺
良好的自阻燃性
不含鹵素和鎘
高抗衝擊性和抗拉強度
高度的固有剛性和壓縮強度
運行溫度範圍:
-40°C 至 +105°C;
短期:
+150 °C
化學抗性:
可耐受燃料,礦物油,油脂,弱酸和弱鹼等等
d1 [mm]:
d2 [mm]:
螺紋尺寸 :
NW [mm]:
側面 :
靜態彎曲半徑 [mm]:
產品代號 :
聯絡窗口
訂購樣品,目錄和CD-ROM
PDF文件
D型
G型槽
條件與條款
地址
注意事項
資料隱私保密聲明