页面不可提供。
请确保您的浏览器可执行Java语言。
请等待页面被完全下载
PMACLIP FH:固定器
一片式
PMACLIP接頭系統用於固定PMAFLEX軟管。該產品可用於
所有機器及安裝應用場合
便於裝配PMA系統
特點:
高級聚醯胺
自阻燃,不含鹵素,磷和鎘
極佳的抗衝擊強度
運行溫度範圍:
-40°C 至 +105°C; 短期: +160 °C
搜索
購物車
快速订购
Home
> 拖鏈系統
> 產品一覽
> PMA 保護軟管及附件
> PMACLIP FH
PMACLIP FH
PMACLIP FH:固定器
一片式
PMACLIP接頭系統用於固定PMAFLEX軟管。該產品可用於
所有機器及安裝應用場合
便於裝配PMA系統
特點:
高級聚醯胺
自阻燃,不含鹵素,磷和鎘
極佳的抗衝擊強度
運行溫度範圍:
-40°C 至 +105°C; 短期: +160 °C
A [mm]:
B [mm]:
C [mm]:
E [mm]:
H [mm]:
螺紋 :
NW [mm]:
產品代號 :
聯絡窗口
訂購樣品,目錄和CD-ROM
PDF文件
條件與條款
地址
注意事項
資料隱私保密聲明