1.帶一體式去應力元件的KMA兩片式接頭 2. 專利“按鈕原理”設計 3. 可實現在任何一點延長或縮短 4. 可以把不同的彎曲半徑和運動方向結合在一起 5. 易於從兩側裝填,“方便型”拖鏈原理 - 只需沿內徑或者外徑按入電纜 6. 適用於任何機械的3軸運動 7. i可實現機器人應用 8. 獲得iF設計獎
對於E333系列,彎曲半徑加倍 行程:S 節距:14,5 mm 每米鏈節數: 69(1000,,5 mm) 尺寸:10mm Ba: 34 mm 拖鏈長度:S/2 + K
应用实例 3D-CAD 訂購樣品,目錄和CD-ROM 拖链专家致电 使用寿命计算 PDF文件 詢問產品專家
应用igus®产品的设计
3 種安裝架型號
7種彎曲半徑可選
易於裝填 - 只需壓入和取出電纜
装配说明
技术说明
去应力元件
選項 1 " KMA"
選項 2 "法蘭 "
選項 3 "直角 "
“KMA”接頭
帶法蘭接頭
直角接頭
聯絡窗口
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明