My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

適用於二維和三維運動的Easy triflex®,兩邊均可裝填

我們開發了用於安全引導3D運動的電纜的triflex®系列。 在此情況下,軟管的柔性與拖鏈的穩定性相結合,並具有固定的定義半徑。 借助方便型triflex®拖鏈,安裝電纜和拖管輕而易舉。 電纜可從拖鏈頂部或底部通過自由開合的蓋子插入。這種獨特的模組化設計可實現非常複雜的運動。 示例:拖鏈中單軸、雙軸和三軸運動的鏈節相組合。

方便型triflex®機器手臂拖鏈, 機器手臂保護管設計榮獲的iF設計獎

 

易於裝填 - 只需按入電纜,並且易於取出電纜

 

可在“任何一點”縮短或延長

 
組裝說明

接合、分離和填充方便型triflex®拖鏈。

應用實例

在廣泛的工業領域和易格斯實驗室中的應用

單/雙軸運動

單軸運動

 

E332.25

内高 hi: 25 mm
内寬 Bi: 25 mm
彎曲半徑 R: 48 - 200 mm
節距: 14.5 mm

E332.32

内高 hi: 32 mm
内寬 Bi: 32 mm
彎曲半徑 R: 75 - 250 mm
節距: 25 mm

雙軸運動

 

E332.50

内高 hi: 50 mm
内寬 Bi: 50 mm
彎曲半徑 R: 100 - 250 mm
節距: 30 mm

E332.75

内高 hi: 75 mm
内寬 Bi: 75 mm
彎曲半徑 R: 140 - 300 mm
節距: 36 mm

三維運動

雙軸運動

 

E333.25

内高 hi: 25 mm
内寬 Bi: 25 mm
彎曲半徑 R: 48 - 200 mm
節距: 14.5 mm

E333.32

内高 hi: 32 mm
内寬 Bi: 32 mm
彎曲半徑 R: 75 - 250 mm
節距: 25 mm

 

E333.50

内高 hi: 50 mm
内寬 Bi: 50 mm
彎曲半徑 R: 100 - 250 mm
節距: 30 mm

E333.75

内高 hi: 75 mm
内寬 Bi: 75 mm
彎曲半徑 R: 140 - 300 mm
節距: 36 mm

此模組化系統適用於:

各類機械中的三維運動, 多角度拖鏈運動

簡單的機器人應用

採用“方便型原理”,電纜組裝非常快速

可從兩側簡便地裝填

更適合矩形形狀的場合

不同彎曲半徑及運動方向的組合

在任意位置延長或縮短

帶一件式去應力元件的KMA固定座

典型工業領域和應用

工具機

機器人

搬運設備

物料輸送系統

塑膠射出機械

建築機械

車輛

各類機械

醫療

設備

半導體辦公室設備

 

Easy triflex® 獲得iF設計大獎
 
 
 
 
UL94-V2等級
 
 
 
 
可實現扭轉運動