淘汰型號
對於新結構,我們建議使用經過技術優化的易格斯E4.1模組化拖鏈系統中的E4.80系列
增加了25%的架空長度,更高的穩定性和抗拉強度,同樣的尺寸和安裝尺寸
50系列可選配,但庫存數量有限 產品支援和庫存將從2012年開始有所限制。如有任何疑問,請聯繫您的易格斯聯繫人 謝謝您的理解
對於E4.80系列
您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
50系列拖鏈,每個鏈節均有橫桿
1.KMA接頭
2.可選用剛性或活動式接頭
3.R98:可旋轉和可拆卸蓋板
4.R98:可拆卸支架
5.封閉和開放設計可結合使用
6.一體式去應力元件
7.22/23:橫桿可沿兩側拆卸
可提供的內寬:50 - 600毫米
可提供的彎曲半徑:150 - 1000毫米
節距:91 mm/鏈節 = 11 鏈節數/m