5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan
拖鏈
電纜:
軸承技術
線性科技
圓棒材與3D列印
經濟型自動化
Industry sector
應用
“老型號”目錄 - 再老的產品都可持續供應
内高 hi: 17 mm 内寬 Bi: 15 - 50 mm 彎曲半徑 R: 38 - 180 mm 節距: 30.5 mm
内高 hi: 18 mm 内寬 Bi: 15 - 50 mm 彎曲半徑 R: 28 - 180 mm 節距: 30.5 mm
可從一側打開
可沿外徑快速打開
内高 hi: 35 mm 内寬 Bi: 50 - 75 mm 彎曲半徑 R: 75 - 250 mm 節距: 33.3 mm
内高 hi: 45 mm 内寬 Bi: 75 - 175 mm 彎曲半徑 R: 100 - 300 mm 節距: 36 mm
活動式蓋板
内高 hi: 25.5 mm 内寬 Bi: 25.5 mm 彎曲半徑 R: 45 - 200 mm 節距: 25 mm
內部高度hi:25毫米內部高度Bi:57毫米彎曲半徑R:100毫米節距:45毫米