您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
Triflex® R TRC.100系列拖鏈系統
1. 多軸運動——在複雜應用中具有很高靈活性,甚至是在第 6 軸。 縱軸上每個鏈節可旋轉約 ± 10°。 這有助於引導電纜通過有難度的幾何形狀
2.通過特別的“球窩”關節吸收大量拉力,從而可在所有軸上平穩運轉
3.簡單開放機制——易於填充和更換預裝配的電纜或軟管
4.卓越的機械特性
5.小彎曲半徑和小節距,實現節省空間的安裝
6.易於延長和縮短——單個注塑成型零件。牽引方向不需要支撐元件(如鋼纜、彈簧件等)
7.超級穩定——由於止動器位於外側,精准止動器用於半徑和扭轉運動
8. triflex® R 組合——適用於機器人上所有運動的通用緊湊模組;安裝在現有緊固點上
9.由於很容易將機器與綜合附件相連,所以配置時間可降至最短
10.還適用於特殊應用:纖維桿模組、通用裝配套件和 FlexBar