您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
Triflex® R TRL.40系列拖鏈系統
1. Triflex® R 輕型 - 雙倍節省採購及安裝費用,一片式元件,因此很輕,易於按照方便型拖鏈原理裝填,可與Trilex® R標準接頭配套
1.能夠實現多軸運動 - 高度的靈活性甚至在第六軸上 縱軸方向的扭轉可達 ± 10°/ 鏈節 這有助於導引電纜及管線實現複雜的運動軌跡
3.由於特殊的“拖車原理”(即球槽關節原理),具有高抗張強度,從而可沿所有軸靈活運動
4. 易於開啟的設計-便於裝填和替換預裝配的電纜或介質管
5.彎曲半徑小,節距小 - 節省空間的安裝方式
6.易於組裝和拆卸 - 採用單一壓鑄部件,節省組裝成本 沿驅動力方向無需支撐元件(鋼纜,彈簧懸掛裝置等)。採用模組化設計,易於縮短和延長
7.易於連接在機器人/機器上,使用最簡單的連接和實用的配件縮短裝配時間