igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
內部高度 [Hi]
56 mm
最大限度電線電纜直徑
50 mm

開放原則
可沿內半徑和外半徑打開
內寬 [Bi]
55 mm
彎曲半徑 [R]
550 mm
文章結構:& 價格計算
固定點非行程中心點
mm
總價
加上增值稅和運費價格請洽易格斯
台灣無現貨,德國有現貨,通常可在20個工作日內出貨,如有提前到貨會盡快安排出貨。
零件清單
(1)能量傳輸保護拖鏈
產品料號 : 14140.055.550.0價格請洽易格斯
Energy chain series 14140 | With crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mm應用
igus-icon-check懸空應用
滑行應用
垂直懸掛
能量傳輸保護拖鏈
igus-icon-lieferzeit14140.055.550.055550