标准连接器,A 系列,M23 信号插头

MAT0179600 product image
igus-icon-lupe
MAT0179600 product image
igus-icon-lupe
MAT0179600 product image
igus-icon-lupe
MAT0179600 product image
igus-icon-lupe
MAT0179600 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179600 technical drawing
igus-icon-lupe
來自6 1
标准连接器,A 系列,M23 信号插头
标准连接器,A 系列,M23 信号插头
标准连接器,A 系列,M23 信号插头
标准连接器,A 系列,M23 信号插头
标准连接器,A 系列,M23 信号插头
标准连接器,A 系列,M23 信号插头
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 材質: 鑄鋅件/銅,鍍鎳
  • 粘汙度: 3
  • 防護等級: IP 66/67 [插接後]
  • 電壓超載等級: III
  • 溫度範圍: -20 °C 至 +130 °C
  • 聯管螺母/螺帽: 銅,鍍鎳
  • 壓圈材料: 銅,鍍鎳
  • 接觸部分: 銅,鍍金
  • 密封: FPM/HNBR
  • 絕緣體: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • 接觸類型: 壓接孔
  • 插頭設計: 訊號接頭
igus-icon-lieferzeitMAT0179600
P 型 [8+1]-極 3 個電源插槽

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢