標準插入式連接器系列D、M58電源連接器

MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 product image
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179635 technical drawing
igus-icon-lupe
來自6 1
標準插入式連接器系列D、M58電源連接器
標準插入式連接器系列D、M58電源連接器
標準插入式連接器系列D、M58電源連接器
標準插入式連接器系列D、M58電源連接器
標準插入式連接器系列D、M58電源連接器
標準插入式連接器系列D、M58電源連接器
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 材質:鍍鎳鋅壓鑄件/黃銅
  • 污染程度:3
  • 防護等級:IP 66/67 [插入]
  • 過壓類別:III
  • 溫度範圍:攝氏 -20 度至 +130 度
  • 聯管螺帽/螺絲:鍍鎳黃銅
  • 夾緊環材質:鍍鎳鋁
  • 接點:鍍銀/鍍金黃銅
  • 密封件:FPM
  • 絕緣插件:PA 6.6/PBT、UL 94/V0
  • 端子類型:母壓接
igus-icon-lieferzeitMAT0179635
P型6極

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢