系列 615 信号连接器,12 针,带工程塑料夹紧环

MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 product image
igus-icon-lupe
MAT01730633 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730633 technical drawing
igus-icon-lupe
來自5 1
系列 615 信号连接器,12 针,带工程塑料夹紧环
系列 615 信号连接器,12 针,带工程塑料夹紧环
系列 615 信号连接器,12 针,带工程塑料夹紧环
系列 615 信号连接器,12 针,带工程塑料夹紧环
系列 615 信号连接器,12 针,带工程塑料夹紧环
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 材質: 鑄鋅件/銅,鍍鎳和塑膠塗層
  • 粘汙度: 3
  • 防護等級: IP 66/67 [插接後]
  • 電壓超載等級: III
  • 溫度範圍: -20 °C 至 +130 °C
  • 聯管螺母/螺帽: PA modif., 30% Gf.
  • 壓圈材料: 銅,鍍鎳 / PA modif., 30% Gf.
  • 接觸部分: 銅,鍍金
  • 密封: FPM / EPDM
  • 絕緣體: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • 接觸類型: 壓接孔
igus-icon-lieferzeitMAT01730633
4.5-6.5 mm

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢