標準插入式連接器系列 S、623 電源連接器

MAT0179669 product image
igus-icon-lupe
MAT0179669 product image
igus-icon-lupe
MAT0179669 technical drawing
igus-icon-lupe
來自3 1
MAT0179669 product image
MAT0179669 product image
MAT0179669 technical drawing
  • 材質:鍍鎳鋅壓鑄件/黃銅
  • 污染程度:3 [2]
  • 防護等級:IP 66/67 [插入]
  • 過壓類別:IV
  • 溫度範圍:攝氏 -20 度至 +130 度
  • 聯管螺帽/螺絲:鍍鎳黃銅
  • 夾緊環材質:黃銅鍍鎳
  • 接點:鍍銀黃銅
  • 密封件:FPM
  • 絕緣插件:PA 6.6mod.,UL 94/V0
  • 端子類型:母壓接
igus-icon-lieferzeitMAT0179669
P型1極

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢