igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 設計:標準連接器
- 材質:鍍鎳鋅壓鑄件
- 絕緣插件:玻璃纖維增強聚酯
- 接點:閃鍍金銅合金
- 最大限度連續標稱電流:5A
- 測試電壓:(LL)1200V
- 體積電阻:1016Ω/cm
- 插入週期:50
- 溫度範圍:攝氏 -35 度至 +100 度
igus-icon-lieferzeitMAT01716506
插針, 高密度 15 插針

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net