SUB-D訊號插拔連接器、彎角連接器

MAT01716510 product image
igus-icon-lupe
MAT01716510 product image
igus-icon-lupe
來自2 1
MAT01716510 product image
MAT01716510 product image
  • 設計:彎角連接器
  • 材質:鍍鎳鋅壓鑄件
  • 絕緣插件:玻璃纖維增強聚酯
  • 接點:閃鍍金銅合金
  • 最大限度連續標稱電流:5A
  • 測試電壓:(LL)1200V
  • 體積電阻:1016Ω/cm
  • 插入週期:50
  • 溫度範圍:攝氏 -35 度至 +100 度
igus-icon-lieferzeitMAT01716510
插針, 高密度 15 插針

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢