Yamaichi插入式連接器

MAT0176759 product image
igus-icon-lupe
  • 最大限度連續標稱電流:2.1A
  • 插入次數:1,000
  • 溫度範圍 -20 °C 至 +120 °C
  • 底座材質:塑膠PBT、UL94V-0
igus-icon-lieferzeitMAT0176759
4 (乙太網路電纜) + 2 (電源)
Y-CONKIT-21

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢