igus-icon-lupe
- 最大限度連續標稱電流:2.1A
- 插入次數:1,000
- 溫度範圍 -20 °C 至 +120 °C
- 底座材質: 鋅壓鑄
igus-icon-lieferzeitMAT01719772
4 (乙太網路電纜)
Y-CONKIT-40

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net